Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

X10 - Sirene industrial & sirene

A linha de sirenes industriais X10 e sirenes sonoras oferece soluções de sinalização resistentes e duráveis, projetadas para enfrentar os desafios dentro dos ambientes mais rigorosos.

Com design versátil e flexível, ele é perfeito para novos sistemas, instalações independentes ou modernizadas.  Ele fornece uma variedade de recursos exclusivos, incluindo seu inovador sinalizador modular de LED equivalente a 5 joules e uma ampla faixa de tensão.

Sua adaptabilidade faz dele a solução ideal onde a sinalização clara e confiável é necessária. O X10 certamente sinaliza uma mudança na notificação industrial.

Garantia
Todas as variantes do produto vêm com uma garantia de 10 anos
Alto desempenho
Proteção de entrada IP66 e IP69K para suportar os elementos
Personalizável
102 tons, 100 - 120 dB, sinalizador de LEDs de 6 cores - escolha para se adequar à aplicação

Sinalizar uma mudança nos ambientes mais exigentes

Apresentando aço inoxidável, fixação resistente à água salgada e invólucro de plástico de policarbonato resistente a impactos IK08, a faixa da sirene X10 e do sinalizador sonoro pode suportar facilmente os ambientes adversos presentes nos ambientes industriais atuais.

Temos tanta certeza de sua robustez que inclui uma garantia estendida de 10 anos como padrão.

GIF of the X10 industrial sounder beacon lens

Bordas de vedação de borracha de silicone e labirinto para proteção contra poeira e água de alta pressão

A faixa da sirene X10 e do sinalizador sonoro foi projetada especificamente para instalação em ambientes industriais difíceis. Suas vedações de borracha de silicone e bordas de vedação em labirinto defletem a água e protegem contra a entrada de poeira. Como consequência, a linha X10 é classificada para IP66 e IP69k, tornando-a adequada para áreas de lavagem, incluindo áreas de manipulação de alimentos e plantas de processamento agregado, como as de cimento.

Ampla gama de opções. Personalização simples para atender às suas necessidades.

Disponível em mais de 100 combinações diferentes, o X10 é especificado por você e seus requisitos de sinalização. Escolha entre 3 tamanhos de invólucro, 4 cores de invólucro, 6 sinalizadores de LEDs de cores modulares e 102 tons.

A flexibilidade da operação é um requisito? Isso é certo com a linha X10

A linha X10 de sirenes industriais e sirenes sonoras oferece vários métodos para controlar seus alertas de 4 estágios, permitindo a adaptação a uma instalação. Onde a flexibilidade operacional é um requisito, você pode ter certeza de que o X10 pode ser ajustado para atender às suas necessidades.

Sem desbotamento? Sem problemas com o inovador invólucro de policarbonato resistente a UV do X10

Uma mistura especialmente desenvolvida de policarbonato e acrilonitrila estireno acrilato significa que o invólucro X10 é impermeável ao desbotamento da luz solar UV. Garantindo que o X10 possa ser instalado nas condições externas mais adversas.

Permitindo uma variedade de métodos de controle de estágio e especificação líder de classe, o X10 pode ser facilmente adaptado à instalação de qualquer concorrente. Tornando-o a única opção para notificação industrial.

James Morgan, Gerente Global de Produtos

Alto e claro. Alertar quando uma vida depende dela.

De instalações comerciais a plataformas de petróleo offshore, um alerta acústico é normalmente o principal método de alarme.

A Eaton tem uma biblioteca de mais de 100 tons de alerta padrão do setor para garantir que sua notificação seja sempre ouvida. Mensagens de alerta de voz estão disponíveis em vários idiomas para evacuação de incêndio, segurança ou proteção.

Icon speaker - white background.jpg

Veja nossos outros alarmes e dispositivos de sinalização com classificação de incêndio

Uma história construída sobre inovação e excelência em engenharia

Desde a sua criação em 1980, a competência principal da Fulleon tem sido o desenvolvimento de dispositivos de notificação de incêndio econômicos, fornecendo saída máxima com consumo mínimo de energia. Da sirene original Roshni, com seu transdutor de armadura de balanço, à sirene piezoelétrica Symphoni, e o exclusivo farol LED LX, desenvolvemos uma sólida reputação de design inovador e excelência em engenharia.

Uma Eaton – a fabricante líder mundial em dispositivos de notificação de incêndio

Com os produtos à prova de explosão ATEX da MEDC, até os Sounders certificados pela UL da Wheelock, nosso portfólio diversificado, incluindo Cooper, Fulleon, JSB e Menvier, significa que 1 em cada 5 dispositivos de notificação de incêndio instalados é um produto da Eaton*. Seja qual for o seu setor ou aplicação, a Eaton tem uma solução.

*(IHS Markit, 2018).