Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Especificações

CÓDIGOS DE PRODUTO

Sirene X10 Maxi    
Descrição Referências Código
X10 maxi, invólucro vermelho, 10-60 VAC-DC X10/CE/MA/R1/10-60 V AC-DC 7092307FUL-0343
X10 maxi, invólucro vermelho, 115/230 VAC X10/CE/MA/R1/115/230 VAC 7092308FUL-0344
X10 maxi, invólucro branco, 10-60 VAC-DC X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC  7092309FUL-0345 
X10 maxi, invólucro branco, 115/230 VAC X10/CE/MA/W1/115/230 VAC 7092310FUL-0346
 X10 maxi, invólucro cinza-escuro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MA/G1/10-60 VAC-DC 7092311FUL-0347
X10 maxi, invólucro cinza-escuro, 115/230 VAC X10/CE/MA/G1/115/230 VAC 7092312FUL-0348
X10 maxi, invólucro cinza-claro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MA/G2/10-60 VAC-DC 7092313FUL-0349
X10 maxi, invólucro cinza-claro, 115/230 VAC X10/CE/MA/G2/115/230 VAC 7092314FUL-0350
Sirene/sinalizador X10 Maxi    
X10 maxi, invólucro vermelho, 10-60 VAC-DC X10/CE/MAH/R1/10-60 VAC-DC 7092315FUL-0351
X10 maxi, invólucro vermelho, 115/230 VAC X10/CE/MAH/R1/115/230 VAC 7092316FUL-0352
X10 maxi, invólucro branco, 10-60 VAC-DC X10/CE/MAH/W1/10-60 VAC-DC 7092317FUL-0353 
X10 maxi, invólucro branco, 115/230 VAC X10/CE/MAH/W1/115/230 VAC 7092318FUL-0354 
X10 maxi, invólucro cinza-escuro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MAH/G1/10-60 VAC-DC 7092319FUL-0355
X10 maxi, invólucro cinza-escuro, 115/230 VAC X10/CE/MAH/G1/115/230 VAC 7092320FUL-0356
X10 maxi, invólucro cinza-claro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC 7092321FUL-0357
X10 maxi, invólucro cinza-claro, 115/230 VAC X10/CE/MAH/G2/115/230 VAC 7092322FUL-0358 
Sinalizador X10 maxi, lente vermelha X10/CE/M3B/RL 7092368FUL-0576
Sinalizador X10 maxi, lente âmbar X10/CE/M3B/AL 7092369FUL-0577
Sinalizador X10 maxi, lente azul X10/CE/M3B/BL 7092370FUL-0578
Sinalizador X10 maxi, lente verde X10/CE/M3B/GL 7092371FUL-0579
Sinalizador X10 maxi, lente transparente X10/CE/M3B/CL 7092372FUL-0580
Sinalizador X10 maxi, lente magenta X10/CE/M3B/ML 7092373FUL-0581
Sirene X10 Midi    
X10 midi, invólucro vermelho, 10-60 VAC-DC X10/CE/MD/R1/10-60 VAC-DC 7092323FUL-0359
X10 midi, invólucro vermelho, 115/230 VAC X10/CE/MD/R1/115/230 VAC 7092324FUL-0360
X10 midi, invólucro branco, 10-60 VAC-DC X10/CE/MD/W1/10-60 VAC-DC 7092325FUL-0361
X10 midi, invólucro branco, 115/230 VAC  X10/CE/MD/W1/115/230 VAC 7092326FUL-0362
X10 midi, invólucro cinza-escuro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MD/G1/10-60 VAC-DC 7092327FUL-0363
X10 midi, invólucro cinza-escuro, 115/230 VAC X10/CE/MD/G1/115/230 VAC 7092328FUL-0364
X10 midi, invólucro cinza-claro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MD/G2/10-60 VAC-DC 7092329FUL-0365
X10 midi, invólucro cinza-claro, 115/230 VAC X10/CE/MD/G2/115/30 VAC 7092330FUL-0366 
Sirene X10 Midi    
X10 midi, invólucro vermelho, 10-60 VAC-DC X10/CE/MDH/R1/10-60 VAC-DC 7092331FUL-0367
X10 midi, invólucro vermelho, 115/230 VAC X10/CE/MDH/R1/115/230 VAC 7092332FUL-0368 
X10 midi, invólucro branco, 10-60 VAC-DC X10/CE/MDH/W1/10-60 VAC-DC  7092333FUL-0369 
X10 midi, invólucro branco, 115/230 VAC X10/CE/MDH/W1/115/230 VAC 7092334FUL-0370
X10 midi, invólucro cinza-escuro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MDH/G1/10-60 VAC-DC 7092335FUL-0371
X10 midi, invólucro cinza-escuro, 115/230 VAC X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC  7092336FUL-0372 
X10 midi, invólucro cinza-claro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MDH/G2/10-60 VAC-DC 7092337FUL-0373 
X10 midi, invólucro cinza-claro, 115/230 VAC X10/CE/MDH/G2/115/230 VAC 7092338FUL-0374 
Sinalizador X10 midi , lente vermelha X10/CE/M2B/RL 7092339FUL-0375
Sinalizador X10 midi, lente âmbar X10/CE/M2B/AL  7092340FUL-0376
Sinalizador X10 midi, lente azul X10/CE/M2B/BL 7092340FUL-0377
Sinalizador X10 midi , lente verde X10/CE/M2B/GL 7092340FUL-0378
Sinalizador X10 midi , lente transparente X10/CE/M2B/CL 7092340FUL-0379
Sinalizador X10 midi , lente magenta  X10/CE/M2B/ML  7092340FUL-0380
Sirene X10 Mini    
 X10 mini, invólucro vermelho, 10-60 VAC-DC X10/CE/MN/R1/10-60 VAC-DC 7092345FUL-0381 
 X10 mini, invólucro vermelho, 115/230 VAC X10/CE/MN/R1/115/230 VAC  7092346FUL-0382 
 X10 mini, invólucro branco, 10-60 VAC-DC X10/CE/MN/W1/10-60 VAC-DC  7092347FUL-0383 
 X10 mini, invólucro branco, 115/230 VAC X10/CE/MN/W1/115/230 VAC  7092348FUL-0384 
 X10 mini, invólucro cinza-industrial, 10-60 VAC-DC X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC  7092349FUL-0385 
 X10 mini, invólucro cinza-industrial, 115/230 VAC X10/CE/MN/G1/115/230 VAC 7092350FUL-0386 
 X10 mini, invólucro cinza-suave, 10-60 VAC-DC X10/CE/MN/G2/10-60 VAC-DC  7092351FUL-0387 
 X10 mini, invólucro cinza-suave, 115/230 VAC X10/CE/MN/G2/115/230 VAC  7092352FUL-0388 
Sirene X10 Mini    
X10 mini, invólucro vermelho, 10-60 VAC-DC  X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC  7092353FUL-0389
X10 mini, invólucro vermelho, 115/230 VAC X10/CE/MNH/R1/115/230 VAC 7092354FUL-0390 
X10 mini, invólucro branco, 10-60 VAC-DC X10/CE/MNH/W1/10-60 VAC-DC 7092355FUL-0391 
X10 mini, invólucro branco, 115/230 VAC X10/CE/MNH/W1/115/230 VAC 7092356FUL-0392 
X10 mini, invólucro cinza-escuro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MNH/G1/10-60 VAC-DC 7092357FUL-0393 
X10 mini, invólucro cinza-escuro, 115/230 VAC X10/CE/MNH/G1/115/230 VAC 7092358FUL-0394 
X10 mini, invólucro cinza-claro, 10-60 VAC-DC X10/CE/MNH/G2/10-60 VAC-DC 7092359FUL-0395 
X10 mini, invólucro cinza-claro, 115/230 VAC X10/CE/MNH/G2/115/230 VAC 7092360FUL-0396 
Sinalizador X10 mini, lente vermelha X10/CE/M1B/RL 7092361FUL-0397 
Sinalizador X10 mini, lente âmbar X10/CE/M1B/AL 7092362FUL-0398 
Sinalizador X10 mini, lente azul X10/CE/M1B/BL  7092363FUL-0399 
Sinalizador X10 mini, lente verde X10/CE/M1B/GL 7092364FUL-0400 
Sinalizador X10 mini, lente transparente X10/CE/M1B/CL 7092365FUL-0401 
Sinalizador X10 mini, lente magenta X10/CE/M1B/ML 7092366FUL-0402 

Especificações técnicas

  Sirene & X10 Maxi Sounder Sirene & X10 Midi Sounder Sirene & X10 Mini Sounder
Tipo Baixa tensão DC/AC Rede elétrica AC Baixa tensão DC/AC Rede elétrica AC Baixa tensão DC/AC Rede elétrica AC
Voltagem nominal:  10 V - 60 V DC      10 V - 30 VAC 11 5VAC    230 VAC 10 V - 60 V DC    10 V - 30 VAC 11 5VAC    230 VAC  10 V - 60 V DC     10 V - 30 VAC 11 5VAC    230 VAC
Apenas sirene (Tom DIN, vol. alto)**: 235 a 1600 mA    650 a 2720 mA 160 mA     83 mA 35 - 100 mA      75 - 150 mA 69 mA      34 mA  20 - 35 mA         50 - 85 mA 65 mA      32 mA
AV (Tom DIN, volume alto, 1Hz Flash)**: 250 - 1725 mA    705 - 2920 mA 168 mA     87 mA 45 - 200 mA     115 - 400 mA 71 mA      35 mA    
Saída de som:  120 dB 110 dB 100 dB  
Tons de alarme: 102 102 102  
Estágios de alarme:  4 4 4  
Opções de controle de estágio: acionador de baixa tensão +ve
acionador de baixa tensão -ve
acionador de tensão de alimentação -ve
acionador de tensão de alimentação -ve
Acionamento de polaridade inversa
acionador de contato seco /0 volt acionador de baixa tensão +ve acionador de contato seco /0 volt acionador de baixa tensão +ve acionador de contato seco /0 volt
Temperatura de operação:  -30 °C a +70 °C -40°C a +70°C -40°C a +70°C  
Grau de Proteção IP:  IP66 e IP69K  
(entrada de poeira/jatos de água de alta pressão)
IP66 e IP69K  (entrada de poeira/jatos de água de alta pressão) IP66 e IP69K  (entrada de poeira/jatos de água de alta pressão)  
Garantia:  10 anos* 10 anos* 10 anos*  
Material:  ASA de policarbonato estabilizado por UV ASA de policarbonato estabilizado por UV ASA de policarbonato estabilizado por UV  
Cor do invólucro:  vermelho (RAL 3001); branco (RAL9003); cinza-escuro (RAL7012); cinza-claro (RAL7035) vermelho (RAL 3001); branco (RAL9003); cinza-escuro (RAL7012); cinza-claro (RAL7035) vermelho (RAL 3001); branco (RAL9003); cinza-escuro (RAL7012); cinza-claro (RAL7035)  
Entrada de cabo: Parte superior: 2 x entradas de cabo rosqueado M20 Parte superior: 2 x entradas de cabo rosqueado M20   Parte superior: 2 x entradas de cabo rosqueado M20  
Parte inferior: 1 x entrada de cabo rosqueado M20 Parte inferior: 1 x entrada de cabo rosqueado M20 Parte inferior: 1 x entrada de cabo rosqueado M20  
Terminais de conexão: até 2,5 mm² até 2,5 mm²   até 2,5 mm²  
Peso - sirene: 2,395 kg (rede elétrica AC) 1,830 kg (DC/AC de baixa tensão) 0,990 kg (rede elétrica AC) 0,705 kg (DC/AC de baixa tensão)   0,765 kg (rede elétrica AC) 0,480 kg (DC/AC de baixa tensão)  
Peso - sirene: 2,490 kg (rede elétrica AC) 1,925 kg (DC/AC de baixa tensão)   1,085 kg (rede elétrica AC) 0,800 kg (DC/AC de baixa tensão) 0,860 kg (rede elétrica AC) 0,575 kg (DC/AC de baixa tensão)  
Taxa de flash - sinalizador: 0,5 Hz (30 FPM)/1 Hz (60 FPM)/Contínuo/Desligado   0,5 Hz (30 FPM) / 1Hz (60FPM) /Contínuo/Desligado 0,5 Hz (30 FPM) / 1Hz (60FPM) /Contínuo/Desligado  
Cor - sinalizador: Vermelho, magenta, âmbar, transparente, azul, verde   Vermelho, magenta, âmbar, transparente, azul, verde   Vermelho, magenta, âmbar, transparente, azul, verde  
          * Termos e condições se aplicam   
          ** A faixa de corrente de alimentação é baseada na variação da tensão de alimentação. Uma alteração nas configurações de tom ou volume também afetará a corrente de alimentação  

Precisa de suporte do produto?

Entre em contato conosco

Telefone: 0800-00-32866 ou por e-mail:

 Marketinglifesafetybr@Eaton.com