Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Sirene Exceder Wheelock

Em um design elegante e moderno, as sirenes Exceder Wheelock proporcionam uma penetração de som superior para vários ruídos e condições de ambientes. As sirenes de alarme de incêndio oferecem um conjunto abrangente de recursos, incluindo três configurações de som, baixo consumo de corrente, operação de 12/24 VDC, base de montagem universal e várias opções de montagem para construção nova e modernização. 

Todas as chaves para alterar as configurações nas buzinas de alarme podem ser definidas sem o uso de uma ferramenta e estão localizadas atrás do aparelho para evitar adulteração. Os modelos de parede apresentam pontos de teste de tensão para fazer leituras com um medidor de tensão para solução de problemas e inspeção AHJ.

Montagem
Parede ou teto
Tensão
12/24
dBA
90, 95, 99

Facilidade de instalação

  • Capacidade pré-fiação para verificar fugas à terra e à fiação antes da instalação do aparelho
  • A tampa de contato não apenas fornece proteção contra sujeira, poeira, tinta e danos acidentais, mas também permite testes e solução de problemas antes de passar os fios

    Opções de montagem

    1 grupo, 2 grupos, 4" quadrados, 3,5 octal, caixa octal de 4"
    Conformidade & de aprovações
    UL, ULC, FM, CSFM

    Exibir o restante da linha de produtos Exceder