Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Discontinued

No-break 5E da Eaton

O Eaton 5E é um no-break linha interativa essencial que oferece proteção de energia de maneira econômica e confiável contra quedas de energia e má qualidade de energia. Graças ao seu pequeno tamanho, o 5E pode ser instalado facilmente em um ambiente de negócios ou em casa.

Potência
650 a 2200VA
Topologia
Linha interativa
Configuração
Torre

Ampla variedade

Com potência entre 650VA e 2200VA, o UPS 5E da Eaton oferece bateria de reserva e regulador de tensão para uma ampla variedade de dispositivos.

Facilidade de utilização

A funcionalidade plug-and-play do 5E permite que o backup do equipamento seja feito assim que a unidade for retirada da caixa. Desfrute da integração automática com Windows, Mac e Linux com uma conexão simples via porta USB (somente modelos USB).