Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

UPS 9155 da Eaton

O No-break 9155 da Eaton (antigo Powerware 9155) fornece a melhor energia de backup on-line e tempos de autonomia da bateria escalonáveis para infraestrutrura de TI em aplicações corporativas, de saúde, bancárias e industriais. O no-break 9155 é uma solução completa de proteção de energia, oferecendo boa autonomia para o máximo de tempo em operação em um espaço pequeno. O 9155 pode ser equipado com um módulo de distribuição de energia personalizável e integrado que inclui um interruptor de bypass para manutenção.

Potência
8 a 15 kVA
Tensão
200 a 240 VCA
Configuração
Torre

Reduz o custo total de propriedade

• Mais potência real em menos espaço com fator de potência de saída de 0,9
• Densidade de potência líder do setor, Reduz o Mínimo Custo Total de Propriedade (TCO) / necessidade de espaço reduzida com maior capacidade de energia em comparação com os No-breaks semelhantes da concorrência
• Expansível com ampliações de capacidade de 8 a 10 kVA e 12 a 15 kVA
• Design elegante em torre que inclui baterias internas

Maximiza a flexibilidade

• Opções do módulo de distribuição de energia
• Split Phase
• Permite a ligação em paralelo de até quatro UPS 9155 por capacidade ou redundância

Maior disponibilidade e confiabilidade

• Opção de extensão de autonomia
• Bypass de manutenção opcional para fazer a manutenção do UPS sem afetar a carga
• Opções de conectividade e software para monitoramento e gerenciamento remotos