Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

No-break 9355 da Eaton

O No-break 9355 da Eaton (antigo Powerware 9355) é um No-Break trifásico com topologia online dupla conversão que fornece uma solução completa de proteção de energia. Ocupa até 75% menos espaço que os No-break da mesma categoria dos concorrentes. Projeto compacto com baterias internas, módulo de distribuição de energia e chave de by-pass de manutenção. É possível realizar o paralelismo de até 4 unidades seja por redundância ou capacidade, graças a tecnologia Hotsync patenteada pela Eaton.

Potência
15 a 40kVA
Tensão
220V ou 380V VCA
Configuração
Torre

Reduz o Mínimo Custo Total de Propriedade (TCO)

• Mais potência real em menos espaço com fator de potência de saída de 0,9
• Densidade de potência líder do setor, necessidade de espaço reduzida com maior capacidade de energia em comparação com os No-breaks semelhantes da concorrência
• Design elegante em torre que inclui baterias internas

Maximiza a flexibilidade

• Opções do módulo de distribuição de energia
• Split Phase
• Permite a ligação em paralelo de até quatro UPSs 9355 por capacidade ou redundância

Maior disponibilidade e confiabilidade

• Opção de extensão de autonomia
• Bypass de manutenção opcional para fazer a manutenção do UPS sem afetar a carga
• Opções de conectividade e software para monitoramento e gerenciamento remotos

Disponível como UPS para iluminação de emergência