Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 93PM UPS

O no-break Eaton 93PM é uma solução completa que maximiza o tempo de atividade de seus processos críticos e, ao mesmo tempo, ajuda a combater os crescentes custos de energia. A eficiência líder da indústria ultrapassa 96% no modo de dupla conversão e alcança 99% com a tecnologia ESS da Eaton. Juntamente com soluções de software inteligentes para monitoração e gerenciamento, o Eaton 93PM é a maneira mais segura de garantir a continuidade de suas aplicações de missão crítica

Classificação de energia
10 a 400 kW
Tensões
480 V, 415 V, 400 V, 380 V, 220 V, 208 V
Configuração
Torre

Agora uma solução completa

Para substituir o UPS 9390 da Eaton

Facilidade de implantação

● Maximiza a flexibilidade de implantação com opções de gerenciamento térmico, capacidade de configuração flexível e acesso completo na parte frontal
● Simplifica a instalação com posicionamento perfeito em linha ou ao lado de qualquer rack de profundidade padrão

Vídeos do UPS 93PM

    Facilidade de gerenciamento

    ● Oferece acesso facilitado a informações detalhadas de status
    ● Otimiza a virtualização do servidor com um software de gerenciamento de energia e conectividade
    ● Aumenta o tempo de atividade com recursos remotos de monitoramento e geração de relatórios, 24 horas por dia, 7 dias por semana

    “Com certeza, este é o melhor investimento que já fizemos. Os UPSs 9395 e 93PM geram uma economia de quase US$ 50 mil por ano. Usamos os UPSs mais como uma política de segurança para garantir que nossos prontuários médicos permaneçam ativos. Uma interrupção de energia de 24 horas poderia custar cerca de US$ 300 mil. Somos um hospital com 279 mil m² (3 milhões ft²) e 380 leitos, então sentiríamos o prejuízo na hora.”

    David Cantrell, Diretor de engenharia do Children’s of Alabama

    O custo total de propriedade (TCO) mais baixo

    ● Reduz a energia e a refrigeração
    ● Economiza bastante espaço no chão do data center
    ● Reduz custos e riscos inesperados do crescimento futuro

    Baterias de íons de lítio da Eaton

    Os benefícios em termos de peso e dimensões dos gabinetes da bateria de íons de lítio criam a solução perfeita para seu espaço branco ou cinza.