Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

No-Break 9EHD da Eaton

O No-Break 9EHD oferece o mais alto nível de proteção para as aplicações mais exigentes por meio do gerenciamento de energia eficiente e dos conceitos de projeto inovadores. É um No-break online dupla conversão pronto para qualquer ambiente adverso. Este No-Break robusto e confiável fornece saída monofásica e trifásica e é amplamente utilizado em setores como fabricação, produtos farmacêuticos, petroquímico, transporte e segurança, para aplicações na terra e no mar.

Potência
10 a 100 kVA
Saída do UPS
380/400/415 V
Tipo de UPS
UPS industrial

Principais recursos

  • Oferece eficiência energética de até 98% com um projeto avançado sem transformadores e controle de circuito de detecção
  • Elimina a interferência com a correção ativa do fator de potência, que apresenta fator de potência de entrada de 0,9 e distorção harmônica da corrente de entrada inferior a 5%
  • Oferece manutenção conveniente e alta usabilidade com um tempo médio de reparo inferior a 120 minutos
  • Garante alta confiabilidade, pois todos os produtos foram testados e certificados para atender às normas correspondentes de compatibilidade eletromagnética e de segurança
  • Aumenta a vida útil da bateria com o uso da tecnologia ABM™ para o gerenciamento inteligente da bateria