Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 9PX UPS

O Eaton 9PX é comprovado, o melhor no-break online da classe com tecnologia ABM, que estende a vida útil da bateria em até 50 por cento. Com topologia online dupla conversão para energia constante e módulos de baterias para maior tempo de atonomia, o 9PX tem a configuração em torre / rack, foi desenvolvido para implantação escalonável e apresenta uma interface gráfica de LCD. Para completar sua solução de energia de backup, emparelhe seu 9PX com a Eaton Intelligence Platform para gerenciamento perfeito de seu equipamento conectado.

Classificação de energia
1kVA a 11 kVA
Tensão
120 ou 220V
Formato
Rack/torre

Confira o No-break 9PX da Eaton

O No-break 9PX Split-phase da Eaton, está disponível em 6 e 10 KVA

Os modelos 9PX Split-Phase ocupam menos espaço de rack do que os modelos 9PX padrão e fornecem mais espaço para seu equipamento de TI, ao mesmo tempo que oferecem um melhor custo total para solução.
eaton_9px6sprack.jpg

Assista a história de sucesso do 9PX da Eaton

    Seis considerações ao emparelhar um gerador com o UPS