Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

No-break Power Xpert 9395

O No-break Power Xpert 9395 oferece alta eficiência com configuração adaptável de autonomia em um espaço reduzido. Um no-break modular, o Power Xpert 9395 é adequado para grandes data centers, aplicações na área de saúde, indústria e demais áreas de missão crítica. Monitore e gerencie seu 9395 com a tela LCD touchscreen colorido.

Potência
225 a 1100 kVA
Tensão
480V ou 400V
Formato
Torre

Mínimo custo total de propriedade (TCO)

● O consumo de energia e refrigeração
● Economiza espaço físico no data center
● Reduz custos e riscos não provisionados para expansões futuras

Elimina o risco de falhas do sistema

A configuração N+1 de redundância oferece alta confiabilidade e elimina pontos de falha individuais.

Dê uma olhada no UPS Power Xpert 9395

Personalização e flexibilidade

• Oferece uma configuração flexível da interface do sistema
• O projeto da interface homem-máquina (HMI) permite uma personalização exclusiva da visualização do layout do seu site

Facilidade de gerenciamento

● Oferece acesso facilitado a informações detalhadas de status
● Otimiza a virtualização do servidor com um software de gerenciamento de energia e conectividade
● Aumenta o tempo de atividade com recursos remotos de monitoramento e geração de relatórios, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Baterias de íons de lítio da Eaton

Os benefícios em termos de peso e dimensões dos gabinetes da bateria de íons de lítio criam a solução perfeita para seu espaço branco ou cinza.

Tecnologia EnergyAware para UPSs da Eaton

Em parceria com a Microsoft, e Eaton recentemente adaptou um UPS 9395 com software e controles extras que transformaram esse ativo de datacenter pouco usado em uma fonte de lucro.

Planos de serviços e garantia

As opções de serviços e garantia de UPS da Eaton proporcionam o tempo de atividade do sistema, a conveniência e o valor que você e sua empresa merecem.