Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Fusíveis e porta-fusíveis

Fusíveis do tipo virola de alta velocidade da série Bussmann

Os fusíveis cilíndricos de alta velocidade da série Bussmann da Eaton são adequados para a proteção de acionadores AC e DC, conversores/retificadores de potência e acionadores de velocidade variável. Estão disponíveis como classe de operação gR e aR

Corrente nominal
0,25 a 100 A
Voltagem nominal
Até 2.000 Vac/1.000 Vdc
Classe de operação
aR e gR

Disponível com percutor

Os fusíveis cilíndricos de alta velocidade da série Bussmann da Eaton estão disponíveis com um percutor, para monitorar remotamente o fusível e substituí-lo rapidamente, se necessário, economizando no custo de manutenção.

Linha compatível de porta-fusíveis modulares

Os fusíveis cilíndricos do tipo virola de alta velocidade da série Bussmann da Eaton são compatíveis com os porta-fusíveis modulares da série Bussmann da Eaton.

Reconhecido pela IEC e UL

Os fusíveis cilíndricos de alta velocidade da série Bussmann da Eaton são compatíveis para uso nas regiões da América do Norte e IEC.

Equipe dedicada de engenheiros de aplicação de fusíveis

Nossa equipe de engenheiros especializados em aplicações de campo de fusíveis fará o máximo para ajudá-lo a selecionar o fusível correto para sua aplicação, garantindo que ela fique protegida pela melhor proteção de fusível disponível.
Especificações
Links para download
X
Download Close