Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Porta-fusíveis BS88 de baixa tensão da série Bussmann no padrão britânico

Os porta-fusíveis BS88 da série Bussmann da Eaton no padrão britânico oferecem soluções de proteção de circuitos extremamente robustas e confiáveis para suas aplicações industriais. Linha completa de corrente e tensão nominal disponível, bem como diversos tipos de conexão.

Corrente nominal
Até 400 A
Voltagem nominal
Até 660 a 690 Vac/460 Vdc

Linha compatível de fusíveis

Os porta-fusíveis de baixa tensão da série Bussmann da Eaton no padrão britânico são compatíveis com nossa linha de fusíveis no padrão britânico.

Design robusto e confiável

Os porta-fusíveis Red Spot de baixa tensão da série Bussmann da Eaton no padrão britânico são projetados para ambientes árduos, possuindo longa vida útil.

Proteção segura para os dedos

Os porta-fusíveis de baixa tensão da série Bussmann da Eaton no padrão britânico são totalmente revestidos para eliminar riscos de choque elétrico.

Fusíveis industriais de baixa tensão no padrão britânico da série Bussmann da Eaton

Fusíveis industriais Red Spot de baixa tensão no padrão britânico da série Bussmann da Eaton

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.