Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Porta-fusíveis cilíndricos de baixa tensão da série Bussmann

Os porta-fusíveis modulares da série Bussmann da Eaton são projetados especificamente para serem usados junto com fusíveis cilíndricos de tamanhos 10 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58 mm e fusíveis tipo virola FW.

Credenciamentos internacionais
IEC, cULus, CSA, CCC, UL
Opções de montagem
Montagem em trilho DIN e/ou parafuso

Fusíveis cilíndricos compatíveis

Os porta-fusíveis modulares Bussmann da Eaton são compatíveis com nossa linha de fusíveis cilíndricos de baixa tensão de 10 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58 mm.

Recurso de trava incorporado

Os porta-fusíveis modulares da série Bussmann da Eaton têm um recurso de trava incorporado, garantindo isolamento seguro e protegido para práticas de trabalho seguras.

Porta-fusíveis IEC de baixa tensão da série Bussmann da Eaton

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.