Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis NH de baixa tensão da série Bussmann

Os fusíveis de baixa tensão da série Bussmann da Eaton variam de 2 a 1.250 ampères e oferecem desempenho e confiabilidade líderes no setor de alto nível. A linha é totalmente compatível com IEC 60269-1, 60269-2, aprovação de terceiro VDE 0636-2 e DIN 43620. Incorporando um design de indicador duplo (frontal e superior), os fusíveis NH são capazes de fornecer indicação visual local e status remoto do fusível (via microswitch). Os fusíveis NH da série Bussmann da Eaton estão disponíveis nas seguintes classes operacionais: gg, gff e am.

Classe de operação
gG, gFF, aM
Voltagem nominal
400, 500, 690 Vac
Corrente nominal
2 até 1250 A

Sistema indicador duplo

O sistema indicador duplo da série Bussmann da Eaton fornece indicação clara, garantindo sinalização local e remota extremamente confiável, diminuindo o custo e o tempo de substituição do fusível.

Disponível com terminais de fixação metálica isolada

Os fusíveis NH da série Bussmann da Eaton estão disponíveis com ou sem terminais de fixação metálica isolada (IMGL). Os terminais de fixação são isolados do componente energizado, fornecendo segurança extra contra choque elétrico.

Vídeo de visão geral dos fusíveis NH de baixa tensão da série Bussmann da Eaton

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.