Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusíveis para motor de média tensão da série Bussmann

Os fusíveis de média tensão de motor da série Bussmann da Eaton fornecem proteção contra curto-circuito em circuitos do motor para a partida do motor e os cabos. Eles estão em conformidade com os padrões de agência BS 2692-1.

Corrente nominal
Até 450 A
Voltagem nominal
Até 12 kV

Design confiável

Os fusíveis para motor de média tensão da série Bussmann da Eaton são elementos especificamente projetados para lidar com ciclos de trabalho de partida do motor árduos, tornando-os a escolha perfeita para aplicações críticas e proporcionando longa vida útil sob as condições mais difíceis

Equipe dedicada de engenheiros de aplicação de fusíveis

Nossa equipe de engenheiros especializados em aplicações de campo de fusíveis fará o máximo para ajudá-lo a selecionar o fusível correto para sua aplicação, garantindo que ela fique protegida pela melhor proteção de fusível disponível.

Principais recursos

Funcionamento a frio, baixa perda de potência e baixa dissipação de energia
Elementos em prata
Inspecionado 100% por raios X
Permite que a corrente de partida do motor passe sem deterioração do fusível

Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.