Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntor em caixa moldada BZM

Os disjuntores em caixa moldada BZM da Eaton oferecem proteção ideal e eficiente para aplicações de baixa tensão nos sistemas de distribuição de energia. A vantagem da série BZM é a simplicidade de uso: O sistema de disparador magnético e térmico para proteção contra sobrecorrentes e curto-circuitos já é definido na fábrica. Junto com o manuseio simples do produto e de seus acessórios, a oferta BZM da Eaton garante uma atraente variedade de produtos.

CORRENTES NOMINAIS DE ATÉ
125 A/250 A/400 A
PADRÃO
IEC/EN 60947-2
GRAU DE POLUIÇÃO
III (IEC/EN 60947)

Principais recursos

BZM1

  • Polos disponíveis: 1, 2, 3 e 4 polos
  • Fonte elétrica: lado da linha ou da carga
  • Conexão de terminal: terminal de cabo ou terminal de caixa

 

BZM2

  • Fonte elétrica: lado da linha ou da carga
  • Conexão de terminal: terminal de cabo ou terminal de caixa (até 200 A e 25 kA)

 

BZM3

  • Polos disponíveis: 3 polos
  • Fonte elétrica: lado da linha ou da carga
  • Conexão de terminal: terminal de cabo

Fácil de manusear

Para um início rápido, os valores de disparo térmico e magnético já estão definidos. A série BZM é absolutamente fácil de manusear e agiliza a instalação durante a execução dos trabalhos.

Imbatível na economia de espaço

Na faixa de disjuntores, os modelos BZM1, BZM2 e BZM3 estão entre os mais finos da categoria e, portanto, podem usar o valioso espaço de distribuição com mais eficiência, seja para a subdistribuição de energia ou proteção na energia de entrada em edifícios residenciais ou funcionais.

Segurança no estilo Eaton

Os conjuntos de manobra da Eaton têm uma reputação mundial como referência na distribuição de energia de baixa tensão. A qualidade da Eaton protege as pessoas e os ativos contra curtos-circuitos e sobrecargas, com a série BZM sendo projetada para a faixa de 16 a 400 A na subdistribuição.

Acredito que a série BZM oferece a combinação ideal entre redução de espaço, desempenho técnico e sensibilidade de custos para quadros de distribuição leve de energia residencial e comercial.

Martin Irmler, Gerente de produtos
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.