Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntor de corrente residual xEffect FRCmM tipo AC, A, U, R

A Eaton oferece uma gama completa de dispositivos de corrente residual compactos para proteção contra corrente de fuga/corrente residual e proteção adicional. Esses produtos fornecem um sistema ideal e proteção adicional para uma ampla gama de aplicações. Disponível em uma ampla gama de valores de corrente nominal e com diversos acessórios. Seus recursos incluem indicadores de status e um reajuste automático.

Projeto em conformidade com
IEC/EN 61008
Sensibilidade
Corrente alternada e corrente contínua pulsante

Principais recursos

  • Um espectro completo de dispositivos de corrente residual compactos para uma ampla gama de aplicações
  • Para proteção contra corrente de fuga/residual e proteção adicional
  • Ampla variedade de correntes nominais
  • Ampla gama de acessórios
  • Indicador de posição de contato real
  • Possibilidade de reajuste automático
  • Dispositivos de corrente residual
  • Formato compatível e adequado para conexão em barramento padrão para outros dispositivos da série xEffect
  • Terminal de finalidade dupla (elevação/boca aberta) na parte superior e inferior
  • Posicionamento do barramento acima ou abaixo opcionalmente
  • Espaço livre no terminal mesmo com o barramento instalado
  • A chave de sinal de disparo universal, também adequada para o FAZ e o FRBmM-1N, pode ser montada posteriormente
  • A chave auxiliar Z-HK pode ser montada posteriormente
  • Indicador de posição de contato vermelho–verde

Proteção confiável para máquinas

Esses produtos fornecem um sistema ideal e proteção adicional contra correntes de fuga residuais de aterramento para uma ampla gama de aplicações, oferecendo diferentes características de disparo para atender a vários sistemas elétricos e componentes que podem gerar. Disponível em uma ampla faixa de valores de corrente nominal e com acessórios opcionais.

Tipo A

Protege contra formas especiais de correntes contínuas pulsantes residuais que não foram suavizadas.

Tipo U

Adequado para unidades de velocidade controlada com conversores de frequência no setor residencial, comercial e industrial. O disparo indesejado é evitado graças a uma característica de disparo projetada especialmente para conversores de frequência.

Tipo R

Para evitar disparos indesejados devido a dispositivos de raios X.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.