Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntores em caixa moldada NZM

O portfólio NZM da Eaton oferece uma solução de classificação mundial com uma ampla oferta de disjuntores, acessórios e chave seccionadoras IEC, perfeitas para fabricantes de painéis e OEMs de maquinário no mundo inteiro.  Módulos de disparo eletrônico e termomagnético de 20 A a 1.600 A para a distribuição de energia e proteção de motores, geradores, transformadores e outros equipamentos.

Certificações globais
IEC/UL/CSA/CCC
Personalização
Total complemento de acessórios

Disjuntores compactos série NZM

Principais recursos dos disjuntores em caixa moldada NZM

  • Disjuntor compacto com quatro tamanhos de estrutura e correntes nominal de 20 A a 1.600 A.
  • Capacidade de comutação de até 150 kA e tensão operacional de até 690 V.
  • Ampla lista de acessórios e diversas opções de conexão e  instalação.
  • Aprovações internacionais disponíveis, como IEC, UL, CSA e CCC.
  • Disponível com tecnologia de disparo eletrônico e termomagnético, além de opções para diagnóstico interno com capacidade de registro de dados. Isso permite o monitoramento de circuitos críticos sem a necessidade de hardware adicional.
  • Saídas de relé discretas disponíveis para advertências de carga alta em 70%, 100% e 120%.
Core Features Icon

Ideal para fabricantes de painéis e OEMs de máquinas no mundo inteiro

Os disjuntores em caixa moldada da série NZM da Eaton são indicados para o mercado internacional e oferecem uma ampla gama de módulos de proteção, entre eles módulos de disparo eletrônicos LSI selecionados e proteção de motor com sensibilidade monofásica embutida.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.