Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntor de corrente residual xPole PFIM tipo AC, A, U, R

A Eaton oferece uma gama completa de dispositivos de corrente residual compactos para proteção contra corrente de fuga/corrente residual e proteção adicional, adequados para uso residencial e em pequenos comércios.

Conformidade com
IEC/EN 61008
Resistência a curto-circuito nominal
10 kA
Tipos disponíveis
AC, A, U e R

Principais recursos

  • Formato compatível e adequado para conexão em barramento padrão com outros dispositivos da série P
  • Terminal de finalidade dupla (elevação/boca aberta) na parte superior e inferior
  • Posicionamento do barramento acima ou abaixo opcionalmente
  • Espaço livre no terminal mesmo com o barramento instalado
  • A chave de sinal de acionamento universal, também adequada para PLS., PKN. e Z-A., pode ser montada posteriormente
  • A chave auxiliar Z-HK pode ser montada posteriormente
  • Indicador de posição de contato vermelho–verde
  • Tipos de retardo de tempo adequados para uso com lâmpadas fluorescentes padrão, com ou sem reator eletrônico (RCD de 30mA: 30 unidades por condutor de fase, RCD de 100 mA: 90 unidades por condutor de fase)
  • O dispositivo funciona independentemente da posição da instalação
  • O disparo é independe da tensão da linha
    Consequentemente, o RCD é adequado para a "proteção contra corrente de fuga/corrente residual" e "proteção adicional" no que diz respeito às regras de instalação aplicáveis
  • Conexão de rede elétrica em ambos os lados
  • O dispositivo de 4 polos também pode ser usado para conexão de 2 ou 3 polos
O disjuntor de corrente residual (RCCB) xPole PFIM está disponível nos seguintes tipos:
Magnet motor electricity
Tipo -A:
Protege contra formas especiais de correntes contínuas pulsantes residuais que não foram suavizadas.
   
Tipo -R:
Para evitar disparos indesejados devido a dispositivos de raios X.




 
134473914
Tipo -G:
Alta confiabilidade contra disparos indesejados. Obrigatório para qualquer circuito em que possam ocorrer ferimentos ou danos a propriedade em caso de disparo indesejado.

Tipo -S:
Dispositivo de corrente residual seletivo sensível a CA, tipo -S.

Tipo -S/A:
Adicionalmente, protege contra formas especiais de correntes contínuas pulsantes residuais que não foram suavizadas.

Heathcare - medical
Tipo -G/A:
Além disso, protege contra formas especiais de correntes contínuas pulsantes residuais que não foram suavizadas. Tipos especiais para aplicações de raios X PFIM-...-R.
Tipo -U:
Adequado para unidades de velocidade controlada com conversores de frequência em residências, comércio e indústria. O disparo indesejado é evitado graças a uma característica de disparo projetada especialmente para conversores de frequência.

 

Proteção confiável para máquinas

Esses produtos fornecem um sistema ideal e proteção adicional contra correntes de fuga residuais de aterramento para uma ampla gama de aplicações, oferecendo diferentes características de disparo para atender a vários sistemas elétricos e componentes que podem gerar. Disponível em uma ampla faixa de valores de corrente nominal e com acessórios opcionais.

Tipo de RCD adequado

O disparo é independe da tensão da linha. Consequentemente, o RCD é adequado para a "proteção contra corrente de fuga/corrente residual" e "proteção adicional" no que diz respeito às regras de instalação aplicáveis.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.