Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntor de corrente residual xPole PFIM tipo F

A Eaton oferece uma gama completa de dispositivos de corrente residual compactos para proteção contra corrente de fuga/corrente residual e proteção adicional, adequados para uso residencial e em pequenos comércios. O tipo F é uma variante especial do tipo A com características de frequência alteradas. O RCD Tipo F está em conformidade com IEC/EN 62423 e fornece proteção segura e confiável contra correntes residuais sinusoidais e correntes de fuga das correntes contínuas pulsantes. Ele também é capaz de lidar com correntes residuais com frequências mistas de até 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) conforme definido no IEC/EN 62423.

Conformidade com
IEC/EN 62423
capacidade de suportar corrente
3 kA
correntes residuais CC
até 10 mA

Principais recursos

  • Maior proteção em aplicações com conversor de frequência de monofásico devido à detecção de frequências misturadas
  • Redução de disparos inoportunos graças ao
    - disparo com atraso
    - maior capacidade de ruptura > 3 kA
  • Classificação de carga mais alta com correntes residuais CC de até 10 mA
  • Ampla gama de acessórios
  • Indicador de posição de contato real
  • Reajuste automático possível (por dispositivo de fechamento automático)
  • Formato compatível e adequado para conexão em barramento padrão com outros dispositivos da série P
  • Terminal de finalidade dupla (elevação/boca aberta) na parte superior e inferior
  • Posicionamento do barramento acima ou abaixo opcionalmente
  • Espaço livre no terminal mesmo com o barramento instalado
  • A chave de sinal de acionamento universal, também adequada para PLS., PKN. e Z-A., pode ser montada posteriormente
  • A chave auxiliar Z-HK pode ser montada posteriormente
  • Indicador de posição de contato vermelho–verde
  • Tipos com retardo adequados para uso com lâmpadas fluorescentes padrão, com ou sem reator eletrônico (RCD de 30 mA: 30 unidades por condutor de fase)
  • O dispositivo funciona independentemente da posição da instalação
  • Disparo independente da tensão de linha
  • Conexão de rede elétrica em ambos os lados
  • O dispositivo de 4 polos também pode ser usado para conexão de 2 ou 3 polos

Proteção confiável para máquinas

Esses produtos fornecem um sistema ideal e proteção adicional contra correntes de fuga residuais de aterramento para uma ampla gama de aplicações, oferecendo diferentes características de disparo para atender a vários sistemas elétricos e componentes que podem gerar. Disponível em uma ampla faixa de valores de corrente nominal e com acessórios opcionais.

Tipo adequado

O disparo é independe da tensão da linha. Consequentemente, o RCD é adequado para a "proteção contra corrente de fuga/corrente residual" e "proteção adicional" no que diz respeito às regras de instalação aplicáveis.

Maior proteção em aplicações

Maior proteção em aplicações com conversor de frequência monofásico devido à detecção de frequências mistas e maior capacidade de carga com correntes de fuga CC suaves de até 10 mA.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.