Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjuntor em caixa isolada Power Defense

O portfólio doe disjuntores em caixa isolada (ICCB) Power Defense tem classificação mundial em um tamanho compacto para adaptar-se com facilidade aos requisitos de qualquer aplicação ou projeto.  Disjuntor com módulos de disparo eletrônicos com comunicação e capacidade de gerar os dados para ajudar a otimizar o desempenho das instalações e manter a segurança de seus funcionários, clientes e usuários-finais por meio da redução de riscos de eventos de arcos elétricos.

Protegido
Redução do arco elétrico
Com Conexão
Comunicações integradas
Global
IEC/CCC/UL/CSA

Configure seu produto com desenhos 3D hoje mesmo

O Power Defense garante redução superior do arco elétrico

Dê uma olhada nas demonstrações que explicam como os disjuntores Power Defense fornecem maior proteção contra incidentes de arco elétrico

Simplifique as operações e reduza a manutenção.

O Power Xpert Protection Manager da Eaton apresenta uma interface do usuário intuitiva e limpa, permitindo controle, teste e solução de problemas sem precedentes. O software pode ser baixado sem custos e pode ser executado em qualquer PC.

Principais recursos

  • O software da Eaton ajuda a simplificar os testes, a manutenção e a personalização, o que resulta em economia significativa de tempo e mão de obra. 
  • Uma interface de usuário aprimorada permite que os engenheiros visualizem e ajustem remotamente as configurações do módulo de disparo. 
  • O tamanho compacto dos quadros ajuda a reduzir a área ocupada que não gera receita.
  • O design modular e os acessórios comuns permitem fácil integração com o painel e o quadro de distribuição.
  • Plataforma aceita no mundo inteiro que atende a diversos padrões do setor, entre eles UL®, CSA, IEC e CCC.
  • Os módulos de disparo Power Xpert Release oferecem recursos como a saúde do disjuntor, diversos alarmes de carga e fuga à terra para evitar paralisações custosas durante a manutenção diagnóstica e preventiva.
  • O sistema de manutenção para redução de arcos elétricos ajuda a reduzir os níveis de energia de incidentes de arcos elétricos, diminuindo também a necessidade de EPI e minimizando o risco, ao mesmo tempo em que melhora a segurança e a produtividade dos funcionários.
  • Os módulos de disparo Power Xpert Release oferecem uma interface do usuário intuitiva, permitindo visualização fácil e ajuste das configurações do disjuntor e do desempenho do sistema.
  • Mecanismo de energia armazenada integral de duas etapas com operador de motor disponível permite que os usuários operem os disjuntores facilmente.
  • Disponível em configurações fixas e extraíveis com cassetes totalmente configuráveis.

Proteção sem igual

Oferece níveis incrementais de segurança a seus clientes, funcionários e usuários finais por meio do sistema de manutenção para redução de arcos elétricos, intertravamento seletivo por zonas, visor e alarmes de carga alta.

Comunicações avançadas

Uma base para a IoT, com comunicação integrada e funcionalidades de medição que permitem menos componentes ao todo no equipamento de distribuição de energia, resultando em menor custo e menos espaço ocupado.

Aceito em qualquer lugar

Uma plataforma com classificação global, que atende a diversos padrões no setor, entre eles IEC, CCC, UL e CSA.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.