Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Proteção do xPole SPCT2 contra surtos

Os tipos de supressor de surto do SPCT2 são os dispositivos de proteção contra surtos instalados mais comuns e projetados para todas as instalações elétricas de baixa tensão. Esses dispositivos de proteção contra surtos são frequentemente exigidos pelas regulamentações de fiação nacionais.

de acordo com
EN 61643-11
Classe de teste SPD
T2

Principais recursos

  • T2 tipo SPD de acordo com o padrão EN 61643-11
  • Máxima tensão de operação contínua (UC): 75 a 580 VCA
  • Teste classe II de acordo com o IEC 61643-1+A1
  • Disponível com contatos auxiliares
  • Disponível com barramento já instalado para instalação fácil e rápida em RCDs

 

Proteção contra sobretensão adicional para comutar sobretensão

Projetado para proteger a maioria das instalações elétricas de consumidor contra a sobrecarga de sobretensão ou quedas indiretas de raios. Recomenda-se, no mínimo, dispositivos T2 — que já são obrigatórios em muitos países europeus.

Necessidade de proteção contra sobretensão

A instalação de dispositivos de proteção contra surtos foi projetada para garantir a limitação da tensão de acordo com a coordenação do isolamento, evitando faíscas que possam causar incêndio. Os dispositivos de proteção contra sobretensão devem ser instalados para reduzir os efeitos da sobretensão. Isso se aplica a sistemas elétricos de todos os edifícios, de residências a hospitais, infraestrutura de comunicações e outros edifícios públicos, além de instalações comerciais/industriais, por exemplo, hotéis, bancos, lojas e fábricas.

Evite a propagação de sobretensão

SPDs do tipo 2 são instalados em cada quadro de distribuição elétrica para evitar a propagação de sobretensão em uma instalação elétrica. O SPCT2 da Eaton é usado para proteção contra sobretensão transitória causada por operações de comutação e quedas indiretas de raios.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.