Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Proteção do xPole SPRT12 contra surtos

O SPRT12 é um dispositivo combinado tipo 1 e tipo 2. e é adequado para uma ampla gama de proteção contra surtos em um grande número de sistemas; especialmente em edifícios com apenas uma placa de distribuição e risco de quedas diretas e indiretas de raios.

Nível de proteção contra raios
I e II
Padrões
EN 61643-11
Pronto para conectar
SPD combinado

Principais recursos

  • Padrões: IEC/EN 61643-11
  • Para nível de proteção contra raios (LPL): I e II
  • Classificação de teste IEC e EN: T1, T2
  • Máxima tensão de operação contínua (UC): 350 VCA
  • Tipo de montagem: Trilho DIN 35 mm
  • Mensagem de falha de proteção contra surtos: contato óptico, indicador remoto
  • Dispositivo de proteção contra surtos combinado, pronto para conexão, tipo 1/2 com base em centelhadores

Proteção contra sobretensão transitória

Dispositivos de proteção contra surtos do tipo 1/2 são frequentemente usados quando os clientes têm um sistema de proteção contra raios instalado. Geralmente, quando um sistema externo de proteção contra raios está instalado, também é necessário um sistema interno de proteção contra raios.

Uma combinação de dispositivos T1 e T2 é adequada para uma ampla gama de proteção contra surtos e oferece a melhor solução.

Projetado para os requisitos mais altos

Por apenas uma fração do custo de seu equipamento valioso, a gama de dispositivos de proteção contra surtos da Eaton oferece a você a tranquilidade de saber que sua casa está protegida contra o poder destrutivo dos surtos.

Esta proteção contra sobretensão foi projetada para edifícios que precisam atender aos requisitos mais altos da avaliação de risco.

Reduz o efeito das sobretensões

A instalação de dispositivos de proteção contra surtos foi projetada para garantir a limitação de tensão de acordo com a coordenação de isolamento. Isso evita faíscas perigosas e incêndios resultantes.

Os dispositivos de proteção contra sobretensão devem ser instalados para reduzir os efeitos das sobretensões. Isso se aplica aos sistemas elétricos de todos os edifícios, desde os residenciais até instalações públicas e de telecomunicações.
Como comprar da Eaton
Suporte técnico
Suporte técnico gratuíto.
Entre às 8hs e 17hs (horário de Brasília).
Ligue para (15) 3481 9250.