Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível 0603FA SMD

Os fusíveis de ação rápida 0603FA da Eaton para montagem em superfície de 1,6 mm x 0,8 mm são projetados para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos, de acordo com a norma EIA/IS-722.  Esses fusíveis são qualificados para AEC-Q200 e atendem as normas MIL-STD-202, Método 103B (Teste de umidade de carga), MIL-STD-202, Método 106E (teste de resistência à umidade), MIL-STD-202, Método 107D (teste de choque térmico) e MIL-STD-202, Método 204D (teste de vibração em alta frequência). Este fusível é compatível com RoHS, isento de halogênio e chumbo.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível 0603FA
Fusível de ação rápida para montagem em superfície
1,6 mm x 0,8 mm
Qualificação AEC-Q200

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.