Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conector de borda 1384X

Os conectores de borda 1384X da Eaton são conectores de borda com montagem vertical unilaterais com valores nominais de 10 A e 250 V. Esses conectores de borda podem acomodar 4 a 16 polos com espaçamento central de 9,52 mm (0,375” ou 3/8”).

Especificações técnicas

Ficha de dados do conector de borda 1384X

4 a 16 polos com espaçamento central de 9,52 mm (0,375” ou 3/8”)
Ângulo de entrada da placa de 90° com montagem vertical
10 A, 250 V