Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Transformador PoE de 26 Watts

Os transformadores diretos para PoE (PD) da Eaton são compatíveis com a norma IEEE 802.3af para aplicações PoE (Energia Via Ethernet). O produto oferece tensão de isolamento de 1500 V muito necessária entre os enrolamentos primário e secundário. Os transformadores diretos para PoE de 26W da Eaton são adequados para muitas aplicações em UPSs, telefones Voip, pontos de acesso LAN sem fio, pontos de acesso bluetooth e câmeras de rede. Recentemente, os transformadores PoE de 26 W tem conquistado mais popularidade na revolução da conectividade industrial, onde switches PoE são usados para conectar muitos dispositivos remotos, usando a infraestrutura de LAN existente, evitando o custo adicional de instalação e manutenção exigidas por infraestrutura industrial convencional de alta potência. Os transformadores diretos para PoE 26 W da Eaton também oferecem fuga muito baixa e a mais alta densidade de potência possível. O PoE de 26 W é convenientemente embalado em fita e rolo de acordo com Normas EIA.

Compatível com IEEE 802.3af para aplicações PoE (Energia Via Ethernet)
Baixa corrente de fuga e isolamento de enrolamento de 1500 V
Topologia frontal e configurável para atender às diversas necessidades do cliente para aplicações industriais e de computação

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.