Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível 3216LV SMD

Os fusíveis de ação rápida 3216LV da Eaton para montagem em superfície, de 125 Vca e 3,2 x 1,6 mm são reconhecidos pelo UL para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Utilizam tecnologias de filme de metal espesso e fino para ação de fusão superior e maior confiabilidade. Atendem a norma MIL-STD-202, Método 107 (Choque Térmico), MIL-STD-202, Método 204 Vibração) e MIL-STD-202, Método 106 (Resistência à umidade). Este fusível é compatível com RoHS.

Ação rápida, 125 Vca
3,2 mm x 1,6 mm
Fusível para montagem em superfície