Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível 3216TD SMD

Os fusíveis com retardo 3216TD da Eaton, de 3,2 x 1,6 mm, para montagem em superfície, são reconhecidos pela cURus para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Esses fusíveis de chip atendem a norma MIL-STD-202, Método 204 (Vibração). Este fusível é compatível com RoHS, isento de halogênio e chumbo.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível 3216TD
Tempo de atraso
3,2 mm x 1,6 mm
Fusível para montagem em superfície

Suporte do produto fusível 3216TD

O fusível de retardo oferece proteção superior contra correntes de partida