Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Transformador PoE de 4 a 13 watts

Os transformadores flyback para PoE (PD) de 4 W a 13 W são compatíveis com a norma IEEE 802.3af para aplicações de Energia via Ethernet (PoE). O produto oferece a tensão de isolamento de 1500 V muito necessária entre os enrolamentos primário e secundário. Os transformadores flyback de 4 W a 13 W para PoE da Eaton são adequados para muitas aplicações em UPSs, telefones Voip, pontos de acesso de LAN sem fio, pontos de acesso bluetooth e câmeras de rede. Recentemente, os transformadores PoE estão conquistando mais popularidade na revolução da conectividade industrial, onde switches PoE são usados para conectar muitos dispositivos remotos, usando a infraestrutura de LAN existente, evitando o custo adicional de instalação e manutenção exigidas por infraestrutura industrial convencional de alta potência. Os transformadores flyback para PoE da Eaton também oferecem uma fuga muito baixa e a mais alta densidade de potência possível. Eles são convenientemente embalados em fita e rolo de acordo com normas da EIA e estão disponíveis em dois tamanhos, oferecendo múltiplas opções de configuração para atender às necessidades de aplicações industriais e de computação.

Compatível com IEEE 802.3af para aplicações para PoE (Energia Via Ethernet) / PD
Baixa fuga e isolamento do enrolamento de 1500 V
Topologia flyback, configurável para aplicações industriais e de computação

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.