Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível de vidro AGC 3AG

Os fusíveis com ponteira de 6,3 mm x 32 mm, de vidro tubular e ação rápida AGC da Eaton são projetados de acordo com a norma UL 248-14 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho e instale em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussmann, ou compre com terminais axiais disponíveis para instalação em furos passantes.

 

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível AGC

Ação rápida
Tubo de vidro
Fusível com ponteira de 6,3 mm x 32 mm

Suporte do produto fusível com ponteira de 6,3 mm

Os fusíveis de 6,3 mm da série Bussmann® da Eaton incluem uma linha completa de opções de ação rápida e de retardo, tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções de cerâmica de fácil quebra.