Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível de barreira C308F para rede

Os fusíveis C308F da Eaton com ponteira de 3 mm x 8,4 mm, tubo cerâmico e ação rápida são projetados para aplicações perigosas. Esses fusíveis atendem às especificações de desempenho elétrico para aplicações intrinsecamente seguras (EN60079-11).  Com terminais axiais opcionais disponíveis para a instalação em furo passante ao encomendar em formato de fusível de cartucho. Este fusível é compatível com RoHS.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível C308F

Ação rápida
Para aplicações intrinsecamente seguras
Fusível com ponteira de 3 mm x 8,4 mm

A Eaton fornece proteção de circuitos para aplicações perigosas

Limitar a quantidade de energia durante um evento elétrico não planejado, ocorrendo em uma área perigosa, é um requisito crítico ao projetar e implementar sistemas elétricos.