Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível C310T-SC de 3 mm

Os fusíveis de tubo cerâmico e retardo de tempo C310T-SC da Eaton, com ponteira de 3,1 mm x 10 mm e terminais axiais são projetados de acordo com a norma IEC 60127-3 para proteção de circuito primário em uma construção com economia de espaço. Este fusível é compatível com RoHS, isento de halogênio e chumbo.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível C310T-SC
Tempo de atraso
Tubo cerâmico
Fusível com ponteira de 3,1 mm x 10 mm