Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível C517 2AG de 5x15 mm

Os fusíveis de ação rápida C517 da Eaton com ponteira de 5 mm x 15 mm e 350 Vca, de vidro tubular, são projetados de acordo com a norma UL 248-14 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho com terminais axiais, para instalação em furo passante em uma PCI. Esses fusíveis são ideais para aplicações em reatores de iluminação.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível C517

Ação rápida
Tubo de vidro de 350 VCA
Fusível com ponteira de 5 mm x 15 mm

Suporte do produto fusível com ponteira de 5 mm

Os fusíveis de 5 mm da série Bussmann® Eaton inclui uma linha completa de opções de ação rápida e com retardo tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções cerâmicas de alta ruptura.