Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível C518 2AG de 5x15 mm

Os fusíveis C518 da Eaton de ponteira com 5 mm x 15 mm, de vidro tubular e ação rápida, são projetados de acordo com a norma UL 248-14 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho com terminais axiais, para instalação em furo passante em uma PCI.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível C518

Ação rápida
Tubo de vidro
Fusível com ponteira de 5 mm x 15 mm

Suporte do produto fusível com ponteira de 5 mm

Os fusíveis de 5 mm da série Bussmann® Eaton inclui uma linha completa de opções de ação rápida e com retardo tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções cerâmicas de alta ruptura.