Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível CC06H SMD

Os fusíveis CC06H da Eaton para montagem em superfície, de 1,6 x 0,8 mm, com capacidade de suportar alta corrente de partida são reconhecidos pelo cURus para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. O projeto compacto 0603 (1608 métrico) fornece economia de espaço e inclui projeto de terminação padrão para fácil soldagem. Este fusível é compatível com RoHS, isento de halogênio e chumbo.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível CC06H
Capacidade de suportar alta corrente de partida
1,6 mm x 0,8 mm
Fusível para montagem em superfície

Suporte do produto fusível CC06H

O fusível de chip de alto I2t suporta alta corrente de partida em um encapsulamento 0603