Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível CC12H SMD

Os fusíveis CC12H da Eaton para montagem em superfície, de 3,2 mm x 1,6 mm, com capacidade de suportar alta corrente de partida são reconhecidos pela cURus para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Esses fusíveis de chip são qualificados pela norma AEC-Q200 (750 mA - 30 A). O projeto compacto 1206 (3216 métrico) oferece economia de espaço. Este fusível é compatível com RoHS, isento de halogênio e chumbo.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível CC12H
Capacidade de suportar alta corrente de partida
Fusível de 3,2 mm x 1,6 mm para montagem em superfície
Qualificação automotiva (AEC-Q200)

Suporte do produto fusível CC12H

O fusível de chip I2t suporta alta corrente de partida em um encapsulamento 1206 (3216 métrico)

A Eaton fornece computação em nuvem e confiabilidade de data center para empresas

Pergunte a praticamente qualquer consumidor, empresa ou mesmo pequenas empresas onde armazenam seus arquivos e dados, e eles provavelmente irão lhe dizer “No servidor” ou “Na nuvem.” À medida que as demandas por energia de computação aumentam...

Os fusíveis Eaton CC12H são o poder oculto no setor automotivo

Com a demanda de mais e mais inovações tecnológicas e comodidades por parte dos compradores de carros, a necessidade de proteção contra sobrecorrente dentro de um automóvel é cada vez mais importante para conveniência e segurança.

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.