Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor CL

Os indutores acoplados da família CL da Eaton são normalmente usados em topologias multifásicas para se beneficiar do cancelamento de ondulação de corrente, bem como de vários outros benefícios significativos, como maior eficiência e economia de espaço. A família CL oferece várias opções de tamanho com até 6 fases de acoplamento e 50 nH ou 100 nH de indutância por fase. Dispositivos oferecidos exclusivamente com regulador de tensão empregando dispositivos de regulação de energia fabricados pela Maxim/Volterra

Indutores acoplados de alta corrente
Corrente saturada mais elevada em comparação com indutores discretos
Licenciado por Maxim/Volterra

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.