Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor CLA

Os indutores da família CLA da Eaton oferecem os mesmos recursos principais da série CL: cancelamento de ondulação de corrente, maior eficiência e economia de espaço, mas com o recurso adicional de amortecimento de ruído acústico. A família CLA vem em 2, 3 e 4 fases com indutância de 50 nH por fase e em tamanhos variando de 18 mm a 36 mm de comprimento.

Alta corrente, alta eficiência por fase
Propriedades de amortecimento de ruído acústico
Licenciado por Maxim/Volterra

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.