Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor de modo comum

Os indutores de modo comum da família CMS da Eaton estão disponíveis em três tamanhos de montagem em superfície que fornecem isolamento de 300 Vcc.

A família CMS1 é de tamanho de 9,4 mm x 7,2 mm com altura de 2,6 mm, para montagem em superfície.

A família CMS2 é de tamanho de 11,43 mm x 11,43 mm com altura de 6,0 mm, para montagem em superfície.

A família CMS3 é de tamanho de 13,97 mm x 13,97 mm com altura de 6,0 mm, para montagem em superfície.

Valores de indutância variam de 5,5 uH até 1600 uH. Os valores de corrente variam até 7,0 A. A atenuação de ruído varia até 44 dB. A frequência varia até 100 MHz. Os indutores de modo comum da família CMS podem ser usados em várias aplicações incluindo filtros IEM, fontes de alimentação de cerâmica CC-CC, fontes de saída discretas, fontes de alimentação discretas e de ponto de uso (PUPS).

Faixa de corrente de até 7,0 A.
A indutância varia de 5,5 uH até 1600 uH.
Atenuação de ruído de até 44 dB.

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.