Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor DR

Os indutores de potência com núcleo de tambor blindado de alta densidade de potência e alta eficiência da família DR da Eaton são fornecidos em vários formatos e valores de indutância. As correntes de pico nominais variam até 56 A. As indutâncias nominais variam de 0,33 uH a 1000 uH.

Os indutores DR73 e DR74 são de encapsulamento de 7,5 mm x 7,5 mm com alturas de 3,5 mm e 4,5 mm.

Os indutores DR 124, DR125 e DR127 são de encapsulamento de 12,5 mm x 12,5 mm com alturas de 4,55 mm, 6,0 mm e 8,0 mm.

Os indutores DR1030, DR1040 e DR1050 são de encapsulamento de 10,3 mm x 10,3 mm com alturas de 3,0 mm, 4,0 mm e 5,0 mm.

Os indutores de potência DR podem ser usados em várias aplicações, incluindo desktops e servidores, televisões de alta definição (HDTV), reprodutores de DVD e media players, dispositivos portáteis, iluminação de fundo de LED e LCD, placas gráficas e sistemas alimentados por bateria, reguladores para notebook e laptop, módulos de ponto de carga (POL), impressoras e periféricos, controladores de buck e boost, conversores de avanço e ressonantes, conversores CC-CC, filtragem de ruído e indutores de filtro.

Alta densidade de potência
Alta eficiência
Vários tamanhos e valores

Os indutores SMT de núcleo de tambor blindado de alta potência fornecem alta eficiência em tamanhos de encapsulamento menores

A família DR de indutores de enrolamento simples e duplo da Eaton oferece flexibilidade de projeto com o mais alto desempenho e correntes nominais da sua classe.

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.