Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor Econo-pac (EP)

Os indutores/transformadores de potência toroidais da família ECONO-PAC (EP) da Eaton utilizam material de núcleo de pó de ferro em uma construção segura de 4 terminais para montagem em superfície e podem ser usados como indutores únicos ou acoplados ou transformadores 1:1 que fornecem isolamento entre dois enrolamentos. Os enrolamentos podem ser conectados em série ou em paralelo, oferecendo uma ampla gama de indutâncias e correntes nominais. Os indutores/transformadores de energia EP são fornecidos em dois tamanhos, 11,43 mm x 11,43 mm e 13,97 mm x 13,97 mm e quatro alturas. Os indutores/transformadores de energia EP podem ser usados em várias aplicações, incluindo computadores e dispositivos portáteis, painéis de LCD, reprodutores de DVD, conversores de buck, boost, de avanço e ressonantes, filtragem de ruído e indutores de filtro, conversores CC-CC (como um indutor), transformadores: (1:1), isolamento de 300 Vcc, SEPIC, flyback.

Enrolamentos conectados em série ou em paralelo
Indutor único ou acoplado para aplicações de indutor/transformador
Alta densidade de fluxo de saturação

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.