Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor FP

Os indutores de potência da família FLAT-PAC (FP) da Eaton estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos e perfis para atender aos seus requisitos específicos. Para soluções de economia de espaço, procure nossas soluções verticais. Para soluções de indutor duplo não acoplado, procure nossas famílias FPD e FPT. Para requisitos de tamanho pequeno, consulte nossas opções com áreas de 4 mm x 4 mm, 5 mm x 5 mm e 5 mm x 7 mm para montagem em superfície. Para atender aos requisitos de DCR ultra baixos, analise nossas peças de sufixo -L1 até -L4 em diversos tamanhos e valores de indutância. Os indutores FP são ideais para reguladores multifásicos, Vcore e módulos reguladores de tensão (VRMs), bem como muitas outras aplicações de filtragem e armazenamento de energia. Seja qual for o seu requisito, temos uma solução para sua empresa.

Alta eficiência
Economia de espaço
Vários formatos e valores de indutância

A Eaton fornece computação em nuvem e confiabilidade de data center para a empresa

Pergunte a praticamente qualquer consumidor, empresa ou mesmo pequenas empresas onde armazenam seus arquivos e dados, e eles provavelmente vão lhe dizer “No servidor” ou “Na nuvem.” À medida que as demandas por capacidade de computação aumentam, e a adoção de redes sociais, nuvem e IoT avança, a necessidade de armazenamento confiável "sempre ligado" é essencial para todos.

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.