Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor FPT

Os indutores de potência da família FPT da Eaton apresentam construção de duas voltas com dois condutores, em duas opções de encapsulamento de 8,3 mm x 7,5 mm com altura de 5,35 mm e 10,5 mm x 8,8 mm com altura de 6 mm, para montagem em superfície. O FPT é compatível com as famílias de reguladores Picor® Cool-Power® ZVS de buck e buck-boost.

Condutor duplo
Alta corrente
Compatível com famílias de reguladores Picor® Cool-Power® ZVS de buck e buck-boost

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.