Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor FPV

A família de indutores de potência FPV da Eaton é fornecida em duas configurações. O FPV1006 é de encapsulamento de condutor simples para montagem em superfície, com tamanho de 10,3 mm x 8,7 mm e altura de 6,4 mm, possui uma faixa de corrente de 25 A até 81 A, e faixa de indutância de 85 até 150 nH. O FPV1507 é de encapsulamento de condutor duplo para montagem em superfície, com tamanho de 15,1 mm x 8,6 mm em altura de 6,6 mm, possui uma faixa de corrente de 20 A até 31 A e faixa de indutância de 500 nH até 650 nH. Essas séries podem ser usadas em aplicações multifásicas e são compatíveis com as famílias de reguladores Picor® Cool-Power® ZVS de buck e buck-boost.

Condutor duplo
Faixa de corrente de 20 A até 81 A
Compatível com as famílias de reguladores Picor® Cool-Power® ZVS de buck-boost

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.