Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível indicador GBA e GLD

As séries GLD e GBA da Eaton são fusíveis de cartucho com pino indicador de 6,3 mm X 32 mm, projetados conforme norma UL 248-14 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos.  Esses fusíveis oferecem indicação visual quando rompidos para fornecer aos usuários finais uma indicação visual fácil para rápida solução de problemas.  Os fusíveis GLD e GBA podem ser instalados em porta-fusíveis específicos da série Bussmann, para montagem em painel, e em blocos de fusíveis que suportam uma indicação visual por pino.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível GLD/GBA