Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusível GMD de 5 x 20 mm

Os fusíveis de retardo e vidro tubular GMD da Eaton, com ponteira de 5 mm x 20 mm são projetados de acordo com a norma UL 248-14 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos.  Encomende no formato de fusível de cartucho e instale em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussmann, ou compre com terminais axiais disponíveis para instalação em furos passantes.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível GMD

Atraso
Tubo de vidro
Fusível de ponteira de 5 mm x 20 mm projetado de acordo com a norma UL

Suporte do produto fusível com ponteira de 5 mm

Os fusíveis de 5 mm da série Bussmann® Eaton inclui uma linha completa de opções de ação rápida e com retardo tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções cerâmicas de alta ruptura.