Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Porta-fusível PCB H15

Os porta-fusíveis H15 da Eaton são suportes para montagem de fusíveis com ponteira de 5 x 20 mm, para montagem em placa PCI, disponíveis na orientação horizontal e vertical com corpos de fusíveis intercambiáveis.  Este porta-fusível é reconhecido pelo UL para os EUA e Canadá, e tem certificação VDE. Este acessório de fusível é compatível com RoHS.

Especificações técnicas

Ficha de dados do porta-fusível H15

Porta-fusível montado em PCI
Para fusíveis de 5 x 20 mm
Orientação vertical ou horizontal