Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor HC3

Os indutores de potência da família HC3 da Eaton são fornecidos em encapsulamento de 30,0 mm x 25,3 mm com altura máxima de 18,0 mm, para montagem em superfície, e são projetados para aplicações de alta densidade, alta corrente/baixa tensão. Utilizam uma construção com lâmina que adiciona maior confiabilidade em relação ao modelo fio/magneto tradicional, usado para projetos de circuitos com frequência mais elevada.  Os indutores de potência HC3 podem ser usados em várias aplicações, incluindo servidores, sistemas de energia distribuída, conversores CC-CC, fontes de alimentação de baixa tensão para uso geral, sistemas de computador, equipamentos industriais, revestimentos e conversores de ponto de carga (POL).

Especificações técnicas

Ficha de dados do indutor HC3
Alta capacidade de corrente
DCR extremamente baixo
Condutor de lâmina enrolada

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.