Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor HC9

Os indutores de potência de alta corrente da série HC9 da Eaton são projetados para aplicações de modo de chaveamento de velocidade mais elevada que requerem menor indutância, baixa tensão e alta corrente. Seu projeto utiliza material de ferro sinterizado de alta temperatura com aglutinante não orgânico para eliminar o envelhecimento térmico.

Os indutores de potência HC9 podem ser usados em várias aplicações, incluindo reguladores multifásicos, módulos reguladores de tensão (VRMs), conversores CC-CC para sistemas de energia distribuídos, VRMs e EVRDs para desktop e servidor, módulos de Ponto de Carga (POL), conversores CC-CC para circuito integrado programável em campo (FPGA), sistemas de energia de bateria, fontes de alimentação de alta corrente, sistemas de rede de dados e de armazenamento.

Especificações técnicas

Ficha de dados do indutor HC9
Indutância baixa
Baixa tensão
Alta capacidade de condução de corrente

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.