Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Indutor HCF

A família de produtos HCF da Eaton é ideal para aplicações de computação/servidor em modo de chaveamento de velocidade mais elevada, que requerem baixa tensão e alta corrente. O projeto HCF utiliza núcleo de ferrita com alta polarização em CC e baixa perda no núcleo. A família de produtos HCF consiste de dois tamanhos padrão; HCF1007 (10,3 mm x 8,1 mm x 6,65 mm de altura) e HCF1305 (12,5 mm x 12,5 mm x 5,0 mm de altura). Os indutores de potência HCF podem ser usados em várias aplicações, incluindo servidores, roteadores, estações de trabalho de PC, processadores de última geração, conversores CC-CC de alta corrente, módulos reguladores de tensão (VRMs), reguladores de buck multifásicos, comutadores de telecomunicações e estações base. 

Aplicações de computação e servidor em modo de chaveamento de alta velocidade
Baixa perda de núcleo e alta polarização em CC
Montagem segura com 3 terminais

Obtenha soluções de indutores de alta eficiência e baixa perda no núcleo em três tamanhos de encapsulamentos compactos

Os indutores de potência de alta corrente da Eaton fornecem desempenho ideal e eficiência em tamanhos que economizam espaço.

Soluções eletrônicas automotivas

Proteção de circuitos, ímãs de alta potência e supercapacitores projetados para aplicações automotivas.